(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
SA Series MT-SA-I Type Tapper (Morse Taper Shank)

SA Series MT-SA-I Type Tapper (Morse Taper Shank)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,874,610VND/Unit
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]
· A long and thin pencil type
· Expansion Device to Absorb Feed Errors

Part Number
MT2-SA206-1
MT2-SA412-1
MT3-SA1022-1
MT3-SA412-1
MT4-SA1022-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHolder Length L
(mm)
C1
(mm)
F2
(mm)
Capacity Range Mass
(g)
L1
(mm)

8,874,610 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 129.52310M2~M831097.5

8,874,610 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1503520M3~M12610106.5

11,094,197 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 2105030M8~M221660145.0

9,004,248 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1503520M3~M16760106.5

11,416,633 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 2105030M8~M271990145.0
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHolder Length L
(mm)
C1
(mm)
F2
(mm)
Capacity Range Mass
(g)
L1
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Category Attachments/Accessories F1(mm) 10 Features Thin and tall pencil type, has an expansion device to absorb feed errors
Close

Comparison list