(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Precision Stainless Steel Vise DS80/150

Precision Stainless Steel Vise DS80/150
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      86,648,482VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Can be used for a wide range of cutting, grinding, and tapping requiring high precision.

 
Part Number
DS150
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

86,648,482 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

A(mm) 285 B(mm) 120 C(mm) 90
D(mm) 40 E(mm) 50 F(mm) 60
G (MAX)(mm) 150 H(mm) 75 I M6
J (W x D)(mm) 12×7 K(mm) 14 L (M Dimension) M10
M(mm) 8(90°) Mass (kg) 14.3 Material Special Stainless Steel
Hardening Penetration HRC57~60° Parallelism Within 0.002/100 mm Squareness Within 0.005/100 mm

Please check the type/dimensions/specifications of the part DS150 in the Precision Stainless Steel Vise DS80/150 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DS150 trong chuỗi Precision Stainless Steel Vise DS80/150.