(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Precision Stainless Steel Vise DS50

Precision Stainless Steel Vise DS50
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      25,772,035VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ A wrench tightening type vise that can be widely used for high precision cutting, grinding, electrical discharge machining, etc.

 
Part Number
DS50
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

25,772,035 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

A(mm) 110 B(mm) 45 C(mm) 45
D(mm) 20 E(mm) 25 F(mm) 25
G (MAX)(mm) 45 H(mm) 35 I M5
J (W x D)(mm) 6 x 6 K(mm) 8 L (M Dimension) M5
M(mm) 6(120°) Mass (kg) 1 Material Special Stainless Steel
Hardening Penetration HRC57~60° Parallelism Within 0.002/100 mm Squareness Within 0.005/100 mm

Please check the type/dimensions/specifications of the part DS50 in the Precision Stainless Steel Vise DS50 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DS50 trong chuỗi Precision Stainless Steel Vise DS50.