(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Precision Stainless Steel Vise DS20-1/20-2

Precision Stainless Steel Vise DS20-1/20-2
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      17,646,729VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Large vise can be used for a wide range of cutting, grinding, and tapping using NCs/MCs that require high precision.

 
Part Number
DS20-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

17,646,729 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

A(mm) 65 B(mm) 25 C(mm) 28
D(mm) 10 E(mm) 18 F(mm) 20
G (MAX)(mm) 20 H(mm) 25 I M4
J (W x D)(mm) 7.5 K(mm) 50 L(mm) 6
M(mm) 16 N(mm) 4(90°) O(mm) 20
P M4 Q(mm) 1.5 R(mm) 1.5
Mass (kg) 0.25 Material Special Stainless Steel Hardening Penetration HRC57
Parallelism Within 0.002/100 mm Squareness Within 0.002/100 mm

Please check the type/dimensions/specifications of the part DS20-2 in the Precision Stainless Steel Vise DS20-1/20-2 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DS20-2 trong chuỗi Precision Stainless Steel Vise DS20-1/20-2.