(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Precision Sign Plate SP150

Precision Sign Plate SP150
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      65,664,404VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

The plate surface tap holes and side surface stoppers can fix workpieces of various shapes.

Part Number
SP150
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

65,664,404 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

A(mm) 150 B(mm) 150 C(mm) 63
D(mm) 100 E(mm) 25 F (Tap) M6
Mass (kg) 7.6 Max Angle 45° Parallelism 100 mm, within 0.002 mm
Squareness 100 mm, within 0.005 mm Material / Hardness SKS Material or Equivalent / HRC60° Angular Error 15 sec max

Please check the type/dimensions/specifications of the part SP150 in the Precision Sign Plate SP150 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SP150 trong chuỗi Precision Sign Plate SP150.