(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·Suitable for grinding that requires angle setting.
·Structure with angle in horizontal direction
A(mm) | 160 | B(mm) | 75 | C(mm) | 93 |
---|---|---|---|---|---|
D(mm) | 30 | E(mm) | 63 | F(mm) | 33 |
G(mm) | 80 | H(mm) | 45 | I | M6 |
J(mm) | 145 | K(mm) | 6(90°) | Mass (kg) | 5.3 |
Max Angle | 46° | Parallelism | 100 mm, within 0.002 mm | Squareness | 100 mm, within 0.005 mm |
Material / Hardness | SKS Material or Equivalent / HRC60° | Angular Error | 15 sec max | Pitch Between Roller(mm) | 50 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part L50 in the Precision Sign Vise L50 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần L50 trong chuỗi Precision Sign Vise L50.