(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

New Super Stone, Small Set

New Super Stone, Small Set
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      657,894VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

New Super Stone in 0.5 mm size and Stone Holder set.

 
Part Number
SSH-02S
SSH-04S
SSH-06S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWidth
(mm)
Set Content

657,894 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 2NSO 052A、NSB 052A、NSR 052A、SSH-2

1,023,336 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 4NSO 054A、NSB 054A、NSR 054A、SSH-4

1,389,027 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 6NSO 056A、NSB 056A、NSR 056A、SSH-6

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Ceramic Fiber Grindstone Particle Size(#) 800 / 400 / 1200 Height(mm) 0.5
Length(mm) 50 Color Orange / Blue / Red