(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hex Socket (9.5 mm Insertion Angle, Ball Point Type)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
  • Order Qty :
  • From :
    302,751 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
303BHTL
304BHTL
305BHTL
306BHTL
308BHTL
310BHTL
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width across flat dimension (S Measurement) Bits Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

302,751 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 3 102 411-3314 40

303,144 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 4 102 411-3349 45

303,735 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 5 102 411-3373 50

356,315 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 6 102 411-3403 60

392,916 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 8 100 411-3446 85

416,258 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10 98 411-3471 115

Basic Specifications

Product Description

[Features]
· It is for a 9.5 mm insertion angle.
· Ball point type.

Part Number
303BHTL
304BHTL
305BHTL
306BHTL
308BHTL
310BHTL
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width across flat dimension (S Measurement) Bits Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

302,751 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 3 102 411-3314 40

303,144 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 4 102 411-3349 45

303,735 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 5 102 411-3373 50

356,315 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 6 102 411-3403 60

392,916 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 8 100 411-3446 85

416,258 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10 98 411-3471 115

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1