(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hex Socket (9.5 mm Insertion Angle, Long Type)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
  • Order Qty :
  • From :
    267,538 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
303HTL
304HTL
305HTL
306HTL
308HTL
310HTL
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width across flat dimension (S Measurement) Bits Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

303,306 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 3 72 411-3331 38

267,538 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 4 72 411-3365 42

304,401 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 5 72 411-3390 48

305,280 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 6 72 411-3420 56

307,141 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 8 70 411-3462 73

290,358 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10 68 411-3497 93

Basic Specifications

Product Description

[Features]
· It is for a 9.5 mm insertion angle.

Part Number
303HTL
304HTL
305HTL
306HTL
308HTL
310HTL
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width across flat dimension (S Measurement) Bits Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

303,306 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 3 72 411-3331 38

267,538 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 4 72 411-3365 42

304,401 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 5 72 411-3390 48

305,280 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 6 72 411-3420 56

307,141 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 8 70 411-3462 73

290,358 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10 68 411-3497 93

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1