(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
C6-213-1/8 |
C6-213-5/64 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Tip two-sided width size (mm) |
---|---|---|---|---|---|
216,175 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 1/8" | ||
230,645 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 5/64" |
Long-life hex screwdriver bit that fits the screws optimally.
[Features]
· Well balanced between excellent toughness and hardness. Compatible with various screws.
· It does not require choosing among various hardness and coating tools, and makes tool storage easier.
· The color coding by screw type improves tool listing.
· The colored plasma coating provides excellent corrosion resistance.
· Handling the daily handcrafting needs of artisans and industry.
· Insertion angle 1/4" (6.35 mm).
[Applications]
· Conveniently compatible with various screws.
Part Number |
---|
C6-213-1/8 |
C6-213-5/64 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Tip two-sided width size (mm) |
---|---|---|---|---|---|
216,175 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 1/8" | ||
230,645 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 5/64" |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.