(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

1/4" Hex Plus Bit

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Details

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    192,670 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • My Components
  • Similar Products
  • Product Details
Part Number
C6-190-0
C6-190-1
C6-190-2
C6-190-3
C6-190-4
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Tip size / Phillips (+)

192,670 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 25 No.0

192,670 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 25 No.1

207,140 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 25 No.2

192,670 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 25 No.3

267,970 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 33 No.4
Part Number
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Tip size / Phillips (+)

Basic Specifications

  • Tip Type
    Phillips (+)
  • shank diameter(mm)
    6.35
  • Single Product Set Product
    Single Item
  • Presence of magnet at the blade tip
    NA
  • Whether there is a double-end function
    NA
  • Insertion Angle(mm)
    6.35

Product Description

● 1/4" (6.35 mm) insertion angle Phillips bit of excellent strength and precision.

Part Number
C6-190-0
C6-190-1
C6-190-2
C6-190-3
C6-190-4
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Tip size / Phillips (+)

192,670 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 25 No.0

192,670 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 25 No.1

207,140 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 25 No.2

192,670 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 25 No.3

267,970 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 33 No.4
Part Number
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Tip size / Phillips (+)

Loading...Tải…

Product Specifications

Features

●A phillips bit of Input Drive 1/4 inch (6.35mm) insertion angle excellent in strength and precision.

Specification

●SPQ(piece):10
●Shank Diameter: 6.35mm
Close

Comparison list