(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ Brushless screwdriver (BL series) 1 unit power supply.
Rechargeable | N | Sales Set Content | Main Unit Only | Height(mm) | 52 |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 88 | Depth(mm) | 210 | Input Power Supply(V) | AC 100–240 |
Mass(g) | 830 | Power Consumption(W) | 70 | Trusco Code | 290-1676 |
Compatible Model | BL-2000、BL-3000、BL-5000、BL-7000 | Features | Brushless Screwdriver (BL Series) single-unit power supply. | Accessory | Flat, 2-pin conversion plug×1, bracket×2, mounting screw×4 |
Secondary output | Hi/Lo 2-stage switching | AC Cord Length | 1.8 m (Inlet Cord) |
Please check the type/dimensions/specifications of the part T-70BL in the Power Supply for Electric Screwdrivers (1 Unit Power Supply) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần T-70BL trong chuỗi Power Supply for Electric Screwdrivers (1 Unit Power Supply).