(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· Drilling in a narrow space can be performed easily while standing.
· Extends Nice Mighty (step drill).
· This does not require any set screws and can be installed with a single touch.
[Applications]
· 100 V electric drill.
shank diameter(mm) | 10 | Application | 100 V Electric drill | Material | Carbon Steel |