(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· Converts Nice Mighty (φ10 shank) to a hexagonal shaft (6.35 mm) in a single operation.
· Commercially available driver bit is used for adapter hexagonal shaft side.
· Also allows exchange of commercially available driver bits with a single touch.
[Applications]
· Electric drill.
shank diameter(mm) | 6.35 | Overall Length(mm) | 107 | Features | Commercially available driver bit is used for adapter hexagonal shaft side. |
---|---|---|---|---|---|
Trusco Code | 391-1632 | Mass(g) | 115 | Application | Electric drill |
Material | Carbon Steel | Set Content | Screwdriver bit |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TNM-HEX in the "Nice Mighty Hex-Shaft Adapter" (for φ10 Shank) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TNM-HEX trong chuỗi "Nice Mighty Hex-Shaft Adapter" (for φ10 Shank).