(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
For tightening and removal of bolts and nuts in narrow spaces. Small and lightweight.
Suitable Bolt Diameter(φ/mm) | M10 | Socket Insertion Angle(mm) | 9.5 | Maximum Tightening Torque(N▪m) | 34 |
---|---|---|---|---|---|
Number of No-load Revolutions(rpm) | 280 | Air Consumption(m³/min) | 64 | Body Dimension (Length x Depth x Height)(mm) | 170×38×44 |
Mass(g) | 590 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TL9847 in the Air Ratchet Wrench TL9847 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TL9847 trong chuỗi Air Ratchet Wrench TL9847.