(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Air Drill

Air Drill
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,785,005VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

For drilling wood, steel plates, resin, etc.
[Features]
・ Ideal for DIY
・ Rotation direction is forward only

 
Part Number
TL9006
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,785,005 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Operating Air Pressure(Mpa) 0.59 Number of load-free rotations(min-1) 2300 Drill Bit Diameter (Maximum)(mm) 10
Air Consumption(L / min) 160 Body Dimension (Length x Depth x Height)(mm) 200×48×146 Mass(g) 1100