(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Hand-held type high-speed grinder, for deburring / correcting finishing work / rust removal.
[Features]
・ Small and lightweight
・ Grinding wheel set MP9880 is recommended
Chuck inner diameter(mm) | 3.18/6.0/6.35 | Number of load-free rotations(rpm) | 25000 | Main Body, Related Products | Body |
---|---|---|---|---|---|
Operating Air Pressure(MPa) | 0.59 | Overall Length(mm) | 125 | Air Consumption(L / min) | 230 |
Body Dimension (Length x Depth x Height)(mm) | 125×47×33 | Mass(g) | 340 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TL9520 in the Air Grinder TL9520 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TL9520 trong chuỗi Air Grinder TL9520.