(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
ANEST IWATA, Impact Wrench

ANEST IWATA, Impact Wrench
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,889,452VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

For tightening and removing bolts and nuts.
[Features]
・ Locking dock mechanism
・ For tire replacement of light cars and regular passenger cars

 
Part Number
TL2101
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,889,452 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Maximum Tightening Torque(N▪m) 312 Socket Insertion Angle(mm) 12.7 Suitable Bolt Diameter(φ/mm) 14
Air Consumption(m³/min) 140 Number of Blows(blows/min) 650 Body dimension (length x depth x height)(mm) 180×75×200
Mass(kg) 2.2

Please check the type/dimensions/specifications of the part TL2101 in the ANEST IWATA, Impact Wrench series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TL2101 trong chuỗi ANEST IWATA, Impact Wrench.