(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
SLA Side Lock Holder

SLA Side Lock Holder
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,807,826VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·The lineup includes BT40 and BT50.
·Spindle/shank shape: BT
·Spindle/shank type: BT
·Spindle/shank number: 40
·Product type: BT40
·C2 (mm): 90

 
Part Number
BT40-SLA20-90
BT40-SLA25-90
BT40-SLA32-90
BT40-SLA40-90
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngφd
(mm)
D
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
G

4,807,826 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 205055~702520M10

4,807,826 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 255055~702520M10

5,082,840 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 326065~803020M10

5,907,488 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 4070651525M12

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Category Main Body Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Machining Centers Spindle types BT40
Tool Type end mill Product Type BT40 L(mm) 90