(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·Coolant type adjustment thread parts
·Type (details): backup screw
·H (mm): 25
Part Number |
---|
M18-SN5 |
M18-SN11 |
M22-SN5 |
M22-SN11 |
M22-SN18 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | D (mm) | L (mm) | d (mm) | C (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
597,626 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 5 | 60 | M18P=1.5 | 35 | ||
597,626 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 11 | 50 | M18P=1.5 | 25 | ||
681,293 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 5 | 70 | M22P=1.5 | 45 | ||
657,240 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 11 | 60 | M22P=1.5 | 35 | ||
681,293 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 18 | 50 | M22P=1.5 | 25 |
Loading...Tải…
Product Category | Attachments/Accessories | Details Type | Backup Screw | H(mm) | 25 |