(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
MMC Wrench

MMC Wrench
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      513,961VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·Compatible with MMC millmax milling chuck.
[Product Type]
·Compatible chuck: MMC20
·Compatible chuck: MMC25
·Compatible chuck: MMC32
·Compatible chuck: MMC42

 
Part Number
FS-20
FS-25
FS-32
FS-42
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngProduct Type LENGTH
(mm)

513,961 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Apply CHUCK MMC20210

569,738 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Apply CHUCK MMC25240

597,626 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more Apply CHUCK MMC32270

764,960 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more Apply CHUCK MMC42270

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Category Attachments/Accessories