(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
MC-MT Tapered Sleeve

MC-MT Tapered Sleeve
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,548,773VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·Compatible with MMC millmax milling chuck.
·Minimum order quantity: 1 pc.
·Outer diameter (mm): 20/32/42

 
Part Number
MC20-MT1
MC32-MT1
MC32-MT2
MC32-MT3
MC42-MT1
MC42-MT2
MC42-MT3
MC42-MT4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngD
(mm)
MT NO. MT

1,548,773 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 201MT1

1,705,755 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 321MT1

1,705,755 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 322MT2

1,705,755 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 323MT3

1,862,934 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 421MT1

1,862,934 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 422MT2

1,894,212 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 423MT3

1,957,163 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 424MT4

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Category Attachments/Accessories