(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
High-grade diamond file, made in Israel, that uses natural diamonds for its diamond abrasive.
Type | Diamond Electro Deposited Filer | Product Model | Iron Type | Single / Set Product | Single Item |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part CF1-D91 in the Electroplated Diamond File / Trowel File series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CF1-D91 trong chuỗi Electroplated Diamond File / Trowel File.
Part Number |
---|
CF1-D126 |
CF1-D181 |
CF11-D126 |
CF11-D181 |
CF11-D91 |
CF2-D126 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Total Length L (mm) | Particle Size (#) | Shape | Width W (mm) | Thickness T (mm) | Diamond Part B (mm) | Shaft Portion φA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,503,605 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 55 | 140 | Triangle | 1.9 | 1.3 | 15 | φ3.2 | ||
2,503,605 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 55 | 100 | Triangle | 1.9 | 1.3 | 15 | φ3.2 | ||
2,503,605 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 55 | 140 | Flat | 3.7 | 1.6 | 22 | φ3.2 | ||
2,503,605 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 55 | 100 | Flat | 3.7 | 1.6 | 22 | φ3.2 | ||
2,503,605 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 55 | 200 | Flat | 3.7 | 1.6 | 22 | φ3.2 | ||
1,925,108 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 55 | 140 | Round | 2.2 | - | 32 | φ3.2 |