(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Rapidaptor

Rapidaptor

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    995,400 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
051272
051462
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Total Length
(mm)
JAN Code Trusco Code

995,400 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 90 4013288103123 761-8379

1,269,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 119 4013288099617 411-7948

Basic Specifications

  • Single Item / Set Classification
    Single Item
  • Grip Type
    Rubber
  • Shank Diameter(mm)
    6.35
  • Features
    Adapter handle. Bits can be changed with one hand.
  • Mass(g)
    121g
Part Number
051272
051462
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Total Length
(mm)
JAN Code Trusco Code

995,400 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 90 4013288103123 761-8379

1,269,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 119 4013288099617 411-7948

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1