(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
030100 |
030101 |
030102 |
030103 |
030104 |
030105 |
030106 |
030107 |
030110 |
030111 |
030112 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Standards for Tip Shape | Tip Size Plus (+) | Tip Size, Slotted (-) Blade Width (mm) B1 | Shaft Length L (mm) | Total Length (mm) |
Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270,520 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Minus (-) | - | 1.2 | 40 | 137 | 411-7557 | 13.2g | ||
270,630 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Minus (-) | - | 1.5 | 40 | 137 | 411-7565 | 14.0g | ||
282,600 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Minus (-) | - | 1.8 | 60 | 157 | 411-7573 | 11.0g | ||
282,600 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Minus (-) | - | 2 | 60 | 157 | 411-7581 | 14.4g | ||
266,400 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Minus (-) | - | 2.5 | 80 | 177 | 411-7590 | 15.2g | ||
271,800 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Minus (-) | - | 3 | 80 | 177 | 411-7603 | 21.2g | ||
320,400 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Minus (-) | - | 3.5 | 80 | 177 | 411-7611 | 21.2g | ||
352,800 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Minus (-) | - | 4 | 80 | 177 | 411-7620 | 22.0g | ||
403,200 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Plus (+) | No.00 | - | 60 | 157 | 411-7638 | 15.6g | ||
343,800 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Plus (+) | No. 0 | - | 60 | 157 | 411-7646 | 15.6g | ||
314,135 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) | Plus (+) | No. 1 | - | 80 | 177 | 411-7654 | 22.4g |
[Features]
· Uses a handle based on ergonomic design which is easy to carry, rotate and transmits torque reliably.
· This product conforms to European Standard EN100-015-1.
Part Number |
---|
030100 |
030101 |
030102 |
030103 |
030104 |
030105 |
030106 |
030107 |
030110 |
030111 |
030112 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Standards for Tip Shape | Tip Size Plus (+) | Tip Size, Slotted (-) Blade Width (mm) B1 | Shaft Length L (mm) | Total Length (mm) |
Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270,520 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Minus (-) | - | 1.2 | 40 | 137 | 411-7557 | 13.2g | ||
270,630 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Minus (-) | - | 1.5 | 40 | 137 | 411-7565 | 14.0g | ||
282,600 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Minus (-) | - | 1.8 | 60 | 157 | 411-7573 | 11.0g | ||
282,600 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Minus (-) | - | 2 | 60 | 157 | 411-7581 | 14.4g | ||
266,400 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Minus (-) | - | 2.5 | 80 | 177 | 411-7590 | 15.2g | ||
271,800 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Minus (-) | - | 3 | 80 | 177 | 411-7603 | 21.2g | ||
320,400 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Minus (-) | - | 3.5 | 80 | 177 | 411-7611 | 21.2g | ||
352,800 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Minus (-) | - | 4 | 80 | 177 | 411-7620 | 22.0g | ||
403,200 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Plus (+) | No.00 | - | 60 | 157 | 411-7638 | 15.6g | ||
343,800 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Plus (+) | No. 0 | - | 60 | 157 | 411-7646 | 15.6g | ||
314,135 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) | Plus (+) | No. 1 | - | 80 | 177 | 411-7654 | 22.4g |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.