(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
TGRW-800R |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
2,755,844 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more |
A switchable ratchet combination wrench that achieves a feed angle of 5°. (Standard type)
[Features]
・ You can switch between forward and reverse by moving the switching jaw left and right.
・ It feels good on the skin and has a beautiful finish, giving it a moderate weight.
・ Material: chrome vanadium steel.
・ Surface treatment: Trivalent chrome plating.
・ Country of manufacture: Taiwan.
[Application]
・ The handle of the ratchet wrench has a small bending angle of 15°, making it ideal for work in areas subject to height restrictions.
Part Number |
---|
TGRW-800R |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
2,755,844 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.