(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· A tool for grinding wood, aluminum and plastic.
· Excellent workability/durability.
· Allows grinding that is 6 or more times faster than sandpaper, with a usage life that is about 100 times or more longer than that of sandpaper.
· Can grind the surfaces in any direction.
· The blade can be replaced easily.
[Applications]
· A grinding sander for wood, aluminum and plastic.
Type | Hand Stone/Rapper | Overall Length(mm) | 150 | Single Product Set Product | Single Item |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 50 | Thickness(mm) | 0.2 | Particle Size | Second cut |
JAN Code | 4975364050519 | Trusco Code | 377-2527 | Mass(g) | 22 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part SAB-50C in the Sander Wide Narrow Plane Blade series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SAB-50C trong chuỗi Sander Wide Narrow Plane Blade.