(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· Can be attached to the 6 mm shaft grinder.
[Applications]
· Arbor to be attached to the cleaning wheel.
Part Number |
---|
GP-ABR75-M10 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
182,331 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) |
Loading...Tải…
Details Type | Arbor | Overall Length(mm) | 75 | Shaft Diameter(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Trusco Code | 395-0662 | Mass | 44g | Features | Can be attached to the 6 mm shaft grinder. |
Application | Arbor to be attached to the cleaning wheel. | Screw Diameter | M10 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part GP-ABR75-M10 in the GP Cleaning Wheel, GP-ABR75-M10 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GP-ABR75-M10 trong chuỗi GP Cleaning Wheel, GP-ABR75-M10.