(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 (ICT) 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo ngừng cung cấp các sản phẩm khí nén của dòng Economy. Xem chi tiết.
    Notice of Discontinuation of Pneumatics categories in Economy Series. See more.

Oil Stone Combination Type

Oil Stone Combination Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      500,490VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Oil stone combination type
2 layers of second-cut and fine oil stones are used as the front and back sides of a single abrasive stone.
[Product Type]Oil stone

Part Number
COMBI-100
COMBI-115
COMBI-150
COMBI-205
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTotal Length L
(mm)
Width W
(mm)
Thickness T
(mm)

500,490 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 1002513

662,783 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1153816

1,044,263 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 1505025

1,249,040 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 2055025

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Oilstone Particle Size(#) 180/320 Number of Pieces Per Pack(Pieces) 1