(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Line tape TLT

Line tape TLT

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

(i)

Caution

thận trọng

  • Misumi does not provide the test report for the product. Customer prepares the test report when open CD.
  • Misumi không cung cấp giấy kiểm định cho sản phẩm. Khách hàng chuẩn bị giấy kiểm định nếu mở tở khai.
  • Order Qty :
  • From :
    919,270 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TLT-50EAW
TLT-50EAY
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color Color Details Trusco Code Amount Of Content

919,270 VND

1 Piece(s) Same day White Type White 359-9558 1 Roll

919,270 VND

1 Piece(s) Same day Yellows Yellow 359-9566 1 Roll

Basic Specifications

  • Product Type
    Adhesive Tape
  • Width(mm)
    50
  • Length(m)
    50
  • Thickness(mm)
    0.16
  • Adhesiveness
    9.5N/10mm
  • Tensile Strength
    37.5N/10mm
  • Mass(g)
    750
  • Features
    Special adhesive which adapts well to the surface is used.
  • Application
    For indoors. Section line indication in factories, parking lots, hospitals, etc.
  • Specifications
    Cutting Requires Cutter
  • Material/base
    Polyolefin
  • Adhesive
    Rubber-Based
  • Amount Of Content
    1 Roll

Product Description

[Features]
· Special adhesive which adapts well to the surface is used.
· It has high adhesiveness, does not easily get dirty and is excellent in wear resistance and durability.
[Applications]
· For indoors.
· Area indication within premises such as factories, parking lots, hospitals, etc.

Part Number
TLT-50EAW
TLT-50EAY
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color Color Details Trusco Code Amount Of Content

919,270 VND

1 Piece(s) Same day White Type White 359-9558 1 Roll

919,270 VND

1 Piece(s) Same day Yellows Yellow 359-9566 1 Roll

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Features

●Uses special adhesives that are well suited to rough surfaces.
●Adhesive power is strong, hard to stain, it is a type excellent in wear resistance and durability.

Usage

●For indoor use.
●Label marking of premises such as factories, parking lots and hospitals.

Specification

●W x L(mm x m):50 x 50
●Thickness(mm):0.16
●SPQ(roll):18
●Viscosity: 12N/10mm
●Tensile Strength: 50N/10mm

Materials

●Base Material: Polyolefin
●Adhesive: Rubber