(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

No.95JIS NITOFLON Pipe Seal (Fluororesin Product)

No.95JIS NITOFLON Pipe Seal (Fluororesin Product)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details
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
Fluororesin pipe seal tape No.95 (JIS) that can be used for threaded joints of pipes.
[Features]
·Self-bonding performance allows for easy sealing by simply wrapping it around a threaded joint. Easy to screw in and remove.
·It has excellent cold and heat resistance at operating temperatures of -100 to 260°C.
·Resistant to most chemicals (except molten alkali metals), solvents and steam.
·You can work easily and quickly without getting your hands dirty like with conventional linen threads or liquid compounds.
[Applications]
·For water pipes.
·For piping of scientific equipment.
·For piping of food manufacturing equipment and storage refrigerator equipment.
·For low-temperature piping and high-temperature piping for medical equipment, etc.

Loading...Tải…

Product Specifications

Features

●Easily sealable by wrapping around screws/couplings.
●Easy to screw in and remove.

Usage

●For seals of coupling thread for any fluid pips.

Specification

●Q'ty Per Pack(roll):10
●Color:White
●W x L(mm x m):13 x 15
●Thickness(mm):0.1
●Working Temperature: -100 to 260°C

Materials

●Base Material: Fluorine Resin
Close

Comparison list