(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Petrolatum No.59 Series, No.59H (Type 2)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    450,684 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
59H-50
59H-100
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Internal capacity

450,684 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 50 377-7081 870 1 Roll

891,729 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 100 377-7073 1740 1 Roll

Basic Specifications

  • Product Type
    Adhesive Tape
  • Color
    Brown-based
  • Length(m)
    10
  • Thickness(mm)
    1.1
  • Color Details
    Reddish brown
  • Adhesiveness
    5.2N/10mm
  • Tensile Strength
    31.6N/10mm
  • Features
    Petrolatum type rust and corrosion prevention tape.
  • Application
    For rust and corrosion prevention of pipes, machines, and tanks.
  • Specifications
    Cutting Requires Cutter
  • Operating Temperature Range(°C)
    -5 – 50
  • Base Materials
    Non‐Woven Fabric
  • Adhesive
    Petrolatum Type
  • Internal capacity
    1 Roll

Product Description

Petrolatum-based rust and corrosion prevention tape that can be used for all kinds of objects such as piping, devices and tanks.

[Features]
· Heat resistant downward flow temperature: 65°C.

[Applications]
· For rust and corrosion prevention of pipes, machines, and tanks.

Part Number
59H-50
59H-100
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Internal capacity

450,684 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 50 377-7081 870 1 Roll

891,729 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 100 377-7073 1740 1 Roll

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1