(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Self-Welding Tape No.15

Self-Welding Tape No.15

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

Catalogmục lục
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
Self-fusing butyl rubber tape for electrical insulation
[Features]
・ Non-separator with non-vulcanized butyl rubber self-fusing tape (for 6 to 22 kV).
・ Excellent electrical properties, ozone resistance, and weather resistance.
・ Does not cause metal corrosion.
[Applications]
・ For termination, connection and protection of electrical cables
・ Cover and cable protection

Loading...Tải…

Product Specifications

Features

●Non-vulcanized butyl rubber self-adhesive tape(for 6 to 22 kV) is non-separator.
●Excellent in electrical properties, ozone resistance and weather resistance.

Usage

●Terminal processing, connection and protection of wire cables.

Specification

●Color:Black
●W x L(mm x m):19 x 10
●Thickness(mm):0.5
●SPQ(roll):100
●Tensile Strength: 5.9N/10mm
●Working Temperature: 0 to 70°C
●Insulation Breakdown Strength: 44kV/mm
●No Separator

Materials

●Base Material: Butyl Rubber Self-adhesive Layer
Close

Comparison list