(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
J0980 |
J0980-PACK |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | JAN Code | Trusco Code | Individual Packaging (Pillow Packaging) | Interior (decorative box) | Exterior | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174,472 VND |
1 Piece(s) | - | 4 Day(s) or more | - | 335-5896 | - | - | - | 1 Roll | ||
13,478,832 VND |
1 Pack(s) |
90 Pieces Per Package |
7 Day(s) or more | 4904140769802 | - | 1 | 15 | 90 | 1 Box (90 Rolls) |
Double-sided tape that can be attached to flexible PVC.
[Features]
・ Firmly adheres to flexible PVC material.
・ Excellent in plasticizer resistance, heat resistance and weather resistance.
[Applications]
・ For adhesion of PVC
・ For adhesion of PVC film for pipe protection
・ For adhesion of automobile interior materials
Part Number |
---|
J0980 |
J0980-PACK |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | JAN Code | Trusco Code | Individual Packaging (Pillow Packaging) | Interior (decorative box) | Exterior | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174,472 VND |
1 Piece(s) | - | 4 Day(s) or more | - | 335-5896 | - | - | - | 1 Roll | ||
13,478,832 VND |
1 Pack(s) |
90 Pieces Per Package |
7 Day(s) or more | 4904140769802 | - | 1 | 15 | 90 | 1 Box (90 Rolls) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.