(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
J0960 |
J0960-PACK |
J0970 |
J0970-PACK |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width (mm) |
JAN Code | Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151,975 VND |
1 Piece(s) | - | 4 Day(s) or more | 12 | 4904140769604 | 391-4607 | 40 | 1 Roll | ||
12,826,903 VND |
1 Pack(s) |
100 Pieces Per Package |
7 Day(s) or more | 12 | - | - | - | 1 Box (100 Rolls) | ||
297,202 VND |
1 Piece(s) | - | 4 Day(s) or more | 20 | 4904140769703 | 328-0489 | 70 | 1 Roll | ||
12,984,082 VND |
1 Pack(s) |
60 Pieces Per Package |
7 Day(s) or more | 20 | - | - | - | 1 Box (60 Rolls) |
A super strong double-sided tape with a thickness of 1.3 mm for general materials based on polyolefin foam.
[Features]
・ Excellent weather resistance, and can be used outdoors.
・ It also has excellent water resistance and vibration absorption.
[Applications]
・ For metal/ceramic/tile/plastic bonding
・ For fixing automobile cable raceways and name plates
Part Number |
---|
J0960 |
J0960-PACK |
J0970 |
J0970-PACK |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width (mm) |
JAN Code | Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151,975 VND |
1 Piece(s) | - | 4 Day(s) or more | 12 | 4904140769604 | 391-4607 | 40 | 1 Roll | ||
12,826,903 VND |
1 Pack(s) |
100 Pieces Per Package |
7 Day(s) or more | 12 | - | - | - | 1 Box (100 Rolls) | ||
297,202 VND |
1 Piece(s) | - | 4 Day(s) or more | 20 | 4904140769703 | 328-0489 | 70 | 1 Roll | ||
12,984,082 VND |
1 Pack(s) |
60 Pieces Per Package |
7 Day(s) or more | 20 | - | - | - | 1 Box (60 Rolls) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.