(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
T3400 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|
125,310 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1 Roll |
Waterproof double-sided tape.
[Features]
・ It has excellent waterproof and firmly adheres to uneven surfaces and corners
・ It demonstrates excellent water resistance and weather resistance
[Application]
・ Ideal for fixing to places that get wet, such as balconies and entrance halls
・ Also active in gardening such as fixing artificial turf and plants
Part Number |
---|
T3400 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|
125,310 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1 Roll |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.