(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
High Strength Tape Bond Storm Guard

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    145,800 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
04929
04930
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

194,400 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 50 376-2688 88 1 Roll

145,800 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 30 376-2696 68 1 Roll

Basic Specifications

  • Product Type
    Adhesive Tape
  • Color
    Transparent
  • Length(m)
    2
  • Thickness(mm)
    0.25
  • Color Detail
    Clear
  • Adhesive Strength
    10N/10mm
  • Specifications
    Cutting Requires Cutter
  • Base Material
    Special Film
  • Pressure sensitive adhesive
    Acrylic
  • Amount Of Content
    1 Roll
Part Number
04929
04930
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

194,400 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 50 376-2688 88 1 Roll

145,800 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 30 376-2696 68 1 Roll

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1