(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
04948 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|
257,040 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1 Roll |
Good initial adhesion.
[Features]
・ Good adhesion on uneven surfaces
・ Low odor due to the use of adhesive that does not contain organic solvents
・ Excellent adhesion at low temperatures
[Application]
・ Double-sided tape dedicated for kitchen panel construction (For primary adhesion)
・ Adhesion between mirror / decorative glass and base
Part Number |
---|
04948 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|
257,040 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1 Roll |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.