(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
8323-10X20 |
8323-15X20 |
8323-25X20 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width (mm) |
Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
382,226 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 430-6805 | 124 | 1 Roll | ||
580,322 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 15 | 430-6813 | 186 | 1 Roll | ||
936,975 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 25 | 430-6821 | 310 | 1 Roll |
A conductive adhesive electrical/electronic tape made by applying a special adhesive to a rolled copper foil.
[Features]
High conductivity on both the depth and breadth of the surface area. Can be soldered on the back.
· UL standard certified. (File No. E56086). UL510 Flame retardant.
[Applications]
·For shielding electromagnetic waves, grounding, removing static electricity, shielding cables and connectors, shielding housings, and shorting rings for switching transformers, etc.
·Fixing of electrodes and conductive members.
Part Number |
---|
8323-10X20 |
8323-15X20 |
8323-25X20 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width (mm) |
Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
382,226 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 430-6805 | 124 | 1 Roll | ||
580,322 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 15 | 430-6813 | 186 | 1 Roll | ||
936,975 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 25 | 430-6821 | 310 | 1 Roll |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.