(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Fluororesin adhesive tape with improved mold release and slip properties (glass cross-coated)

Fluororesin adhesive tape with improved mold release and slip properties (glass cross-coated)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

Catalogmục lục
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
A fluorine resin adhesive tape that has improved on the mold release property, gliding property and abrasion resistance of our product AGF-100. Heat-resistant release type for crimped heat seals. In addition, particularly for applications that require good releasability, lubricity, and wear resistance.

Loading...Tải…

Product Specifications

Features

●Excellent in heat resistance and chemical resistance.

Usage

●Heat seal crimping part is heat-resistant release type.

Specification

●Color:Beige
●Thickness(mm):0.24
●Viscosity: 5N/10mm
●Tensile Strength: 400N/10mm
●Working Temperature: -60 to 200°C

Materials

●Base Material: Glass Cloth + Fluorine Resin(PTFE)
●Adhesive: Silicone Type
Close

Comparison list