(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specifications]
· Power supply 100 VAC (50/60 Hz)
· Battery charge indication, battery pack error indication possible
Part Number |
---|
EZ0L20 |
EZ9L20 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Voltage (V) | Sales Set Content | Mass (g) | Capacity (Ah) | Power Supply (V) | Type | Power Consumption (VA) | Trusco Code | Compatible Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,072,166 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | - | Battery charger only | 430 | - | AC100 | Charger | 26 | 360-8298 | - | ||
1,888,605 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 7.2 | Battery only | 180 | 1.5 | - | Battery pack | - | 360-8280 | EZ7520/EZ7420 |