(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Tool Block

Tool Block
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,528,669VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Sumitomo Electric Hardmetal's tool block, SBN series.
Compatible tool: STFH type, WCFH type

 
Part Number
SBN2026
SBN2032
SBN2532
SBU2026
SBU2032
SBU2532
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

7,726,840 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

7,726,840 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

8,274,580 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

6,528,669 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

9,308,860 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

9,491,440 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Part Types Tool Block Applicable Tools STFH type, WCFH type