(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
SUMIBORON, Round Insert Tool Bit, PRGC Type

SUMIBORON, Round Insert Tool Bit, PRGC Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,034,989VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A clamping mechanism using a lever lock system. Various tool holder is possible by taking advantage of the characteristics of the round insert.

 
Part Number
PRGCL3225P9
PRGCR3225P9
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPreferred Hand Suitable Tip

3,034,989 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Left HandedRDGA0906M0

3,034,989 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Right HandedRCGA0906M0

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Tip Shape R (Round) Use Major Diameter / Profile Clamp Shape Lever Lock
Shank Height h(mm) 32 Link Width b(mm) 25 Size L1(mm) 170
Dimension f(mm) 32 Size h1(mm) 32 Size L2(mm) 18