(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Sumitomo Electric Industries Hardmetal, outer diameter turning holder SEC-70 type tool bit PCFN type.
Part Number |
---|
PCFNL2020K12 |
PCFNL2525M12 |
PCFNR2020K12 |
PCFNR2525M12 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Preferred Hand | Shank Height h (mm) | Link Width b (mm) | Size L1 (mm) | Dimension f (mm) | Size h1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,851,721 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Left Handed | 20 | 20 | 125 | 25 | 20 | ||
2,065,752 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Left Handed | 25 | 25 | 150 | 32 | 25 | ||
1,851,721 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Right Handed | 20 | 20 | 125 | 25 | 20 | ||
2,065,752 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Right Handed | 25 | 25 | 150 | 32 | 25 |
Loading...Tải…
Applicable Tip Shape | C (80° Diamond) | Use | End Surface | Clamp Shape | Lever Lock |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Chip Clearance Angle | Negative | Size L2(mm) | 28 | Suitable Tip | CN□□1204 |