(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A JIS type carbide tool bit.
[Applications]
It is used for shaving outer diameter.
Part Number |
---|
312U2 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Shank b (mm) | Shank L1 (mm) | Shank h (mm) | Insert Dimension A (mm) | Insert Dimension B (mm) | Insert Dimension C (mm) | Insert Dimension ε (mm) | Material Type | Application Tip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
479,405 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 16 | 120 | 16 | 16 | 11 | 4 | 0.5 | U2 | 01-2 |
Loading...Tải…
JIS Specification | 31 Type (Right-Handed) | Product Type | Carbide bytes | Material | Carbide |
---|---|---|---|---|---|
Processing Applications | For Outer Diameter Milling | Preferred Hand | Right-hand |