(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

SEC-30 Type Tool Bit ETFN Type (Cutting Direction: Left)

SEC-30 Type Tool Bit ETFN Type (Cutting Direction: Left)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,268,644VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Pin lock type. For end face cutting
[Features]
・ A stable clamp improves insert fracture resistance.
・ High index precision improves machining precision.
・ Insert replacement work is possible from the bottom side of the tool bit.
・ Ideal for high efficiency, intermittent, and high hardness material machining.

Part Number
ETFNL1212F11
ETFNL1616H1604
ETFNL2020K1604W
ETFNL2525M22W
ETFNL2525M1604W
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShank Height h
(mm)
Link Width b
(mm)
Size L1
(mm)
Dimension f
(mm)
Size h1
(mm)
Size L2
(mm)
Accessories (Eccentric Shaft) Accessories (Floor Plate) Accessories (Spanner) Suitable Tip

1,268,644 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1212801211.5-P221US-KY25TN□□1103

1,298,152 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 16161001615.5-P332US-KY40TN□□1604

1,372,315 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 20201252019.5-P333WSEST32KY40TN□□1604

1,510,216 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 25251502524.530P434WEST43KY40TN□□2204

1,510,216 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 25251502524.5-P334WSEST32KY40TN□□1604
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShank Height h
(mm)
Link Width b
(mm)
Size L1
(mm)
Dimension f
(mm)
Size h1
(mm)
Size L2
(mm)
Accessories (Eccentric Shaft) Accessories (Floor Plate) Accessories (Spanner) Suitable Tip

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Tip Shape T (Triangular) Use Major Diameter Clamp Shape Pin Lock
Preferred Hand Left Handed Applicable Chip Clearance Angle Negative
Close

Comparison list