(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specifications]·Machining applications: chamfering; compatible insert shape: S (square); compatible insert relief angle: negative 0° (N); clamp method: pin lock (P)
Part Number |
---|
ESDNR1212F09 |
ESDNR1616H09 |
ESDNR2020K12W |
ESDNR2525M12W |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Shank Height h (mm) | Link Width b (mm) | Size L1 (mm) | Dimension f (mm) | Size h1 (mm) | Suitable Tip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,268,644 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 12 | 12 | 80 | 6 | 11.5 | SN□□0903 | ||
1,298,152 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 16 | 16 | 100 | 8 | 15.5 | SN□□0903 | ||
1,372,315 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 20 | 20 | 125 | 10 | 19.5 | SN□□1204 | ||
1,510,216 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 25 | 25 | 150 | 12.5 | 24.5 | SN□□1204 |
Loading...Tải…
Applicable Tip Shape | S (Square) | Use | Major Diameter / Chamfer | Clamp Shape | Pin Lock |
---|---|---|---|---|---|
Preferred Hand | Right Handed | Applicable Chip Clearance Angle | Negative |