(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
SEC-70 Type Bit, ESBN Type

SEC-70 Type Bit, ESBN Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,268,644VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Pin lock type. For General Outer Diameter Cutting

 
Part Number
ESBNL1212F09
ESBNL2020K12W
ESBNR1212F09
ESBNR2020K12W
ESBNR2525M12W
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPreferred Hand Shank Height h
(mm)
Link Width b
(mm)
Size L1
(mm)
Dimension f
(mm)
Size h1
(mm)
Suitable Tip

1,268,644 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Left Handed1212809.511.5SN□□1204

1,372,315 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Left Handed20201251719.5SN□□0903

1,268,644 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Right Handed1212809.511.5SN□□1204

1,372,315 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Right Handed20201251719.5SN□□0903

1,510,216 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Right Handed25251502224.5SN□□1204

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Tip Shape S (Square) Use Major Diameter Clamp Shape Pin Lock
Applicable Chip Clearance Angle Negative