(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
SEC-D type tool DCLN type

SEC-D type tool DCLN type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,944,769VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]·Machining applications: flange; compatible insert shape: C (80° two-bolt); compatible insert relief angle: negative 0° (N); clamp method: double clamp (D)

 
Part Number
DCLNL2020K12
DCLNL2525M12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShank Height h
(mm)
Link Width b
(mm)
Size L1
(mm)
Size h1
(mm)

1,944,769 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 202012520

2,207,980 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 252515025

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Tip Shape C (80° Diamond) Use Major Diameter / End Surface Clamp Shape Double Clamp
Preferred Hand Left Handed Applicable Chip Clearance Angle Negative Size L2(mm) 32
Suitable Tip CN□□1204