(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

SEC-Turning Tool Bit, CTGP Type

SEC-Turning Tool Bit, CTGP Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,310,593VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Clamp-on. For general turning.
[Features]
·Stable clamping improves wear resistance of inserts
·High index precision improves machining precision
·It is possible to replace the insert from the underside of the tool bit
·It is ideal for high-efficiency, intermittent, high-hardness material machining

 
Part Number
CTGPR1919L16
CTGPR2525N16
CTGPR2525N22
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShank Height h
(mm)
Link Width b
(mm)
Size L1
(mm)
Dimension f
(mm)
Size h1
(mm)
Size L2
(mm)
Size E
(mm)
Accessories (Floor Plate) Accessories (Spanner) Accessories (Clamp Plate) Suitable Tip

3,310,593 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1919140251934.56STPD322LH040DCR2TP□□1603

3,777,015 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 2525160252534.5----TP□□1603

3,777,015 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 25251603225417---TP□□2204

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Tip Shape T (Triangular) Use Major Diameter Clamp Shape Clamp On
Preferred Hand Right Handed Applicable Chip Clearance Angle Positive